в начало | контакты | | вход
automationLetter
Оформите подписку на получение последних новостей о тенденциях в области автоматизации непосредственно на Ваш почтовый ящик.
Go
Новости
Новости

PAGE older  


 Система X20 стандартизована для использования в море - 19.10.2011
После продолжительного тестирования в институте по сертификации Germanischer Lloyd (GL) система ввода/вывода X20 получила знак качества и добро на использование в морских проектах. Все протестированные модули - ЦПУ, модули входов/выходов и контроллеры шины – доказали, что имеют все необходимое для удовлетворения высоких запросов к функционалу и операционной безопасности, предъявляемых к оборудованию при использовании в морской среде.


 Консорциум Airbus и корпорации French National Railway утвердили openSAFETY в качестве стандарта - 12.10.2011
openSAFETY, первый полностью открытый протокол передачи данных безопасности для использования во всех областях автоматизации, был объявлен официальным стандартом связи консорциумом DDASCA. Он был создан в Париже в марте 2011 года по инициативе Arion Entreprise, EADS, HPC Project, ENSTA, Alstom Power, EDF R&D, SNCF, Windriver и B&R. Консорциум управляет стандартизацией, определением и внедрением открытых решений для приложений производственной безопасности вплоть до уровня SIL4. Эти решения впоследствии применяются в широком спектре областей, от автоматизации завода и управления энергией до железнодорожной, автомобильной, медицинской и оборонной отраслей промышленности.


 Контроллер шины POWERLINK: подходит для любых приложений - 14.09.2011
Сверхгибкие возможности конфигурирования, которые предлагает новый контроллер шины POWERLINK от B&R со степенью защиты IP67, делают его важным стандартным компонентом для любых, даже самых сложных проектов автоматизации. Контроллер оснащен 12 дискретными каналами, которые могут быть сконфигурированы как входы или как выходы, что позволяет идеально адаптировать данный модуль для решения различных задач.


 Успех команды Austrian Eco-Racing - 13.09.2011
Инновационный сверхэкономичный концепт-кар Fennek, разработанный студентами технического университета Граца, выиграл две номинации на Shell Экомарафон 2011. Всеобъемлющее тестирование трения качения на стенде, построенном на базе технологий B&R, позволило уменьшить сопротивление качению и обеспечить значительное увеличение КПД. Fennek произвел фурор на соревновании Shell Экомарафон 2011 на трассе EuroSpeedway в Лауситце с результатом 843 км/кВт, показав высочайший уровень экономичности в использовании энергии.


 Выполняйте свои задачи быстрее с Automation Studio – мехатронный подход в комбинации с ООП ускоряет разработку программных продуктов - 01.09.2011
Задержки во время разработки программного обеспечения ни для кого не новость. Одной из причин их возникновения является сложность ПО и отсутствие гибкости. Тем не менее, этот процесс может быть значительно ускорен посредством использования объектно-ориентированного подхода. Среда Automation Studio благодаря наличию языка программирования C++ не просто предоставляет необходимый инструментарий по созданию программ, но и обладает достаточной для этого гибкостью.


 EPSG проведет 11 конференций в 5 странах - 23.06.2011
Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG) проведет 11 конференций во Франции, Германии, Англии, Италии и Швейцарии. Конференции по теме «Решения POWERLINK от лидеров промышленности» организованы ASCO Numatics, B&R, Cognex и Stäubli. 4 компании продемонстрируют, как ключевые технологии автоматизации могут быть связаны в единое решение на базе сети POWERLINK.


 Установлена 500 000-я система POWERLINK - 16.06.2011
На выставке в Ганновере в этом году B&R и EPSG поздравили производителя упаковочного оборудования MediSeal, члена KÖRBER MEDIPAK Group, с установкой 500 000-й системы POWERLINK. MediSeal работает в основном в фармацевтической и косметической промышленности. Компания является многолетним партнером B&R, и от ее машин требуется максимальная безопасность, производительность и гибкость.


 Преобразователь частоты с интерфейсом POWERLINK - 01.06.2011
Для сложных машин и систем компания B&R предлагает ACOPOSinverter P84 со встроенным портом POWERLINK и диапазоном мощности от 0.37 до 500 кВт. P84 имеет на борту набор дискретных и аналоговых каналов ввода/вывода для управления различными технологическими функциями. Встроенный концентратор POWERLINK значительно упрощает схему проводных подключений.


 Приводные системы на базе POWERLINK – среди лидеров - 26.05.2011
POWERLINK – это самый широкоиспользуемый протокол промышленного Ethernet. Он применяется в приложениях, где производительность объекта зависит от быстрых осей, а данные от машины и датчиков передаются в жестком реальном времени. Только в 2010 году было запущено более чем 100 000 новых приводных систем с интерфейсом POWERLINK.


 Партнерство B&R и Maplesoft в области HIL - 26.04.2011
B&R и Maplesoft сообщили о партнерстве, которое позволит связать друг с другом продукты обеих компаний, что позволит сократить трудозатраты и финансовые расходы при программно-аппаратном моделировании (hardware-in-the-loop, HIL).

PAGE older  

Поиск