home | contacto | | login
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Suscríbase aquí para recibir directamente en su cuenta de correo electrónico las últimas noticias sobre las tendencias actuales en automatización.
Go
Noticias
Noticias

Página 


 El IEC acredita a openSAFETY como estándar internacional - 28/07/2010
El protocolo openSAFETY, que es independiente del bus de campo utilizado, ha sido probado siguiendo la normativa IEC 61784-3 FSCP 13 y ha recibido la aprobación de los comités nacionales que representan a 27 países, incluidos China, EEUU y Alemania. De este modo openSAFETY está validado para ser utilizado como estándar internacional.


 Los motorreductores amplían la gama de productos de B&R - 14/05/2010
B&R ha ampliado su gama de motores síncronos y paso a paso con la inclusión de reductores planetarios. El resultado es un producto económico, de excelente rendimiento, útil en todo tipo de sectores industriales, adaptado para responder a las necesidades de los clientes y que permite mantener un único proveedor.


 Panel PC 725 – Compacto y potente - 30/04/2010
Con el nuevo Panel PC 725, B&R ofrece una solución que se monta directamente en la máquina y con una excelente relación precio-calidad. La instalación sobre un brazo móvil permite un uso ergonómico incluso en espacios reducidos. Su estructura, que cumple con protección IP65 en su totalidad, está de este modo adaptada a trabajar en los ambientes más agresivos, como el polvo o el agua a presión.


 Power Panel 65 - La solución completa e inteligente - 13/04/2010
El nuevo Power Panel 65 de B&R combina un excelente rendimiento y un tamaño muy compacto. Integrando en un único dispositivo las funcionalidades de control, visualización y gestión de servoaccionamientos, el usuario puede desarrollar soluciones completas de manera inteligente y aprovechar las enormes posibilidades de conectividad hacia el exterior que ofrece.


 B&R automatiza su propio Centro de Logística - 22/02/2010
Continuando con la expansión de la sede central de B&R en Eggelsberg, se acaba de completar la automatización del nuevo edificio destinado a servir como almacén de material. El centro de logística dispone de un sistema de máquinas de almacenamiento y retirada de material para palets implementado por TGW Systems Integration GmbH. El control, la visualización y la tecnología de servos la proporciona íntegramente B&R. <BR><BR>El almacén dispone de una capacidad de 6.600 m², con unas estanterías de más de 19 m de altura y 79m de longitud y con una capacidad total para 18.000 palets.

Página 

Buscar