accueil | contact | | identification
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Abonnez-vous ici pour recevoir par e-mail l'automationLETTER et être ainsi informé des toutes dernières tendances de l'automatisation industrielle.
Go
Actualités >  Les moteurs les plus puissants du marché
Les moteurs les plus puissants du marché
Avec un couple de maintien de 1,1 Nm à 13,6 Nm, la gamme 80MPF est parfaitement adaptée aux applications les plus exigeantes.
27/07/2010
Avec les nouveaux moteurs pas à pas de la série 80MPF (bride 60 mm), l'offre produits de B&R s'enrichit de composants d'entraînement particulièrement puissants et compétitifs. Réduisant les pertes jusqu'à 30% et augmentant le couple jusqu'à 25%, ces moteurs pas à pas répondent idéalement aux besoins des applications hautes cadences (machines de conditionnement et lignes d'embouteillage, par exemple).
Au regard du couple de maintien, les moteurs 80MPF, 50 MPD 56 mm et 80MPH 86 mm comptent parmi les moteurs les plus performants du marché. Avec un couple de maintien de 1,1 Nm à 13,6 Nm, B&R offre un éventail de produits adapté aux applications les plus exigeantes.

Les ACOPOSmicro ainsi que les modules stepper X20 et X67 disponibles pour le pilotage de ces moteurs couvrent une plage de courant de 1 à 10 A.

Bride de montage compatible avec les moteurs 56 mm

Lors de la conception de la nouvelle série 80MPF, une grande importance a été donnée à la compatibilité de la bride de montage avec les moteurs 56 mm existants de la série 80MPD. Ainsi, pour les deux gammes, les trous de fixation sont identiques. A l'instar de tous les moteurs B&R, les nouveaux moteurs pas à pas sont réalisés avec des matériaux de qualité supérieure, ce qui leur assure une grande robustesse et une longue durée de vie.

Roulements à billes fiables

Dans des conditions d'utilisation difficiles, la fiabilité d'un moteur pas à pas passe par celle de ses roulements. B&R a apporté un soin tout particulier au choix de ces roulements. Des années d'expérience dans le domaine des servomoteurs ainsi que le retour d'expérience de nombreux clients ont été mis à profit pour la réalisation de ces moteurs. Les joints posés sur les roulements assurent une protection optimale contre les salissures et l'humidité.

En version standard, les moteurs pas à pas 80MPF sont dotés d'une protection IP30. Un couvercle disponible en option permet d'atteindre une protection IP65. Selon les besoins, les moteurs 60 mm peuvent être aussi équipés d'un codeur ABR, d'un codeur SSI et/ou d'un frein moteur.
 | Contacter l'auteur | 
Recherche