|
Die IP69K Bedieneinheiten von B&R bieten einen optimalen Schutz gegen das Eindringen von Wasser bei Hochdruck- oder Dampfstrahlanwendungen.
09.06.2010
|
Modernstes Oberflächendesign und die außerordentliche Beständigkeit gegenüber häufigen Reinigungsvorgängen machen die IP69K Bedieneinheiten von B&R zu zuverlässigen Automatisierungsstandards in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Vom Visualisierungsterminal mit modularen Interfacekarten bis hin zum Power Panel mit integrierter Steuerungs- und Antriebstechnik sind die robusten HMI Geräte nach DIN 40050 für den Schutzgrad IP69K zertifiziert und mit Bildschirmdiagonalen von 5,7“ bis zu 15“ verfügbar.
IP69K Zertifizierung kennzeichnet höchste Zuverlässigkeit
Konstruiert für den Einsatz in der Getränke-, Pharma- und Lebensmittelindustrie, wo Reinigungen mittels Hochdruckreinigungsgeräten Standard sind, bieten die B&R IP69K Bedieneinheiten dank der einzigartigen Kombination aus Edelstahlfront und Hygienedesign höchste Zuverlässigkeit und Robustheit. So profitieren Anwendungen mit ständigem Feuchtigkeits-Kontakt vom zuverlässigen Schutz gegen das Eindringen von Wasser, selbst unter Hochdruckeinwirkung. Während die Ziffer 6 den Schutz der elektrischen Ausrüstung gegen das Eindringen von Festkörpern einschließlich Staub durch völlige Dichtheit definiert, kennzeichnet 9K den Schutz gegen das Eindringen von Wasser bei Hochdruck- oder Dampfstrahl-Reinigung.
Ein optimaler Korrosionsschutz sowie die hohe Schmutzbeständigkeit gewährleisten vor allem bei „offenen“ Prozessen, in denen die Erzeugnisse direkt mit dem Fertigungsequipment in Berührung kommen, ein Höchstmaß an Sauberkeit und Sterilität. Somit unterstützen die IP69K Bedieneinheiten beste Arbeitsbedingungen selbst in hygienekritischen Industriebereichen.
|