|
Das automatische Lagersystem ist komplett mit B&R Steuerungs- und Antriebstechnologie ausgestattet.
22.01.2010
|
Im Rahmen der Werkserweiterung am B&R Stammsitz in Eggelsberg, wurde ein vollautomatisches Hochregallager errichtet. Die Umsetzung des Intralogistikzentrums mit modernsten Regalbediengeräten sowie Palettenfördersystemen erfolgt durch die TGW Systems Integration GmbH. Steuerung, Visualisierung und Antriebstechnologie stammen komplett von B&R.
Das Hochregallager hat eine Gesamtfläche von 6.600 m², eine Regalhöhe von über 19 m bei einer Regallänge von 72 m sowie eine Kapazität von 18.000 Palettenstellplätzen.
Vollautomatisches Logistikkonzept gesteuert mit B&R
Fünf gassengeführte Regalbediengeräte (RBGs) in doppelseitigen Regalgassen sorgen für ein leistungsfähiges und vollautomatisches Handling. 150 Doppelspiele/Stunde, d.h. 300 Europaletten können somit pro Stunde präzise ein- und/oder ausgelagert werden. Gekoppelt sind die RBGs mit acht Kommissionierplätzen auf zwei Ebenen mit automatischem Zu- und Abtransport der Paletten über Förderstrecken. Um die maximale Leistungsfähigkeit dieses komplexen, hochmodernen Lagersystems sicherzustellen, kommt das bewährte X20 Steuerungs- und I/O System zum Einsatz. Die gesamte Sicherheitstechnik ist dezentral auf Basis POWERLINKsafety mit der X20 SafeLOGIC und X20 SafeIOs gelöst. Zur Anlagenvisualisierung stehen dem Bedienpersonal B&R Automation Panel zur Verfügung, die die einfache und intuitive Eingabe wichtiger Steuerungsparameter ermöglichen. Darüber hinaus können von jedem Bedienpunkt aus, sowohl die gesamte Anlage als auch einzelne Anlagenteile eingesehen werden.
Modernste Fernwartungsmechanismen ermöglichen eine vollständige Systemdiagnose bis zum einzelnen I/O Kanal und Antrieb von jedem Ort inklusive einer aktiven Information über den Anlagenstatus per SMS oder eMail.
Höchste Präzision und energiewirtschaftliche Vorteile
Die gesamte Antriebstechnologie für die Regalbediengeräte sowie die Förderstrecken sind mit Servotechnik von B&R ausgestattet. Bei Beschleunigungswerten von 2,5 m/sec² werden die Europaletten mit Gewichten bis zu 1.000 Kilogramm auf einer Gesamtdistanz von 72 m höchst präzise positioniert. Ein weiterer Vorteil liegt auf der energiewirtschaftlichen Seite. Die Netzrückspeisung der B&R Servoumrichter spart rund 1/3 der Energiekosten im täglichen Betrieb ein.
Direktkopplung zwischen SAP und Anlagensteuerung
Zur Lagerverwaltung und Steuerung der Materialflüsse wird SAP R/3 LES (Logistic Execution System) eingesetzt. Mit Hilfe des SAP R/3 Moduls TRM (Task and Ressource Management) werden die Steuerungen des Lagersystems direkt an das SAP System angebunden. Der üblicherweise eingesetzte zusätzliche Materialflussrechner entfällt. Damit auch wartungsaufwändige Datenschnittstellen mit doppelter Datenhaltung für Material- und Bestandsdaten. Die Auftragsreihenfolgenplanung und sämtliche Ein- und Auslagerstrategien werden ausschließlich im SAP R/3 festgelegt und können rasch an sich ändernde logistische Anforderungen angepasst werden.
Lagerbewegungen werden mit SAP Dialogen an stationären Kommissionierplätzen auf B&R Automation PCs bearbeitet, der innerbetriebliche Transport wird über mobile Datenerfassungsgeräte gesteuert und quittiert, wodurch zu jeder Zeit der aktuelle Status aller Warenbewegungen bekannt ist.
Durch die Integration der B&R Technologie in bewährte Lagersysteme stehen höchst wirtschaftliche und ressourcenschonende Gesamtlösungen für die Logistikbranche zur Verfügung.
|