home | contacto | | login
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Suscríbase aquí para recibir directamente en su cuenta de correo electrónico las últimas noticias sobre las tendencias actuales en automatización.
Go
Empresa > Notas de Prensa >  Mejores prestaciones con una fuente de alimentación centralizada
Mejores prestaciones con una fuente de alimentación centralizada
Los módulos pasivos de alimentación de B&R tienen una potencia de pico de 48 kW; muy adecuados para las aplicaciones más dinámicas
31/07/2009
Gracias a los módulos pasivos de alimentación 8B0P, B&R proporciona un nuevo tipo de fuente de alimentación para los servoaccionamientos de la serie ACOPOSmulti. Diseñados para tensiones de entre 3x 380 y 3x 500 VAC, proporcionan entre 8 kW y 16 kW de potencia en la salida de contínua.
El rango de potencias entre 24 kW y 48 kW es especialmente interesante para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en el sector del embalaje y de la impresión. De este modo se consiguen grandes aceleraciones y velocidades elevadas con equipos de pequeñas dimensiones. 

Una implementación interesante es el freno pasivo, que puede usarse para evitar que las cargas que estén suspendidas caigan de manera incontrolada si se pierde la alimentación en los  ACOPOSmulti. De este modo, el freno se activa si falla el sistema mecánico, consiguiendo descender la carga de una manera controlada.

La alimentación se realiza desde un filtro externo que cumple con la normativa de compatibilidad electromagnética. La energía de frenado se disipa por medio de una resistencia de frenado externa conectada al módulo.

Nuevos estándares en disipación de calor 

Los distintas modalidades de backpanel existentes en ACOPOSmulti (con radiador en el panel, con el radiador detrás del panel y el formato cold-plate), que contribuyen a reducir notablemente la temperatura en el armario eléctrico, están disponibles también para esta nueva fuente de alimentación.

Asimismo gracias a la comunicación con POWERLINK, los usuarios disponen de gran cantidad de información de diagnóstico. Informaciones como la tensión de alimentación, la potencia, la temperatura de los elementos de potencia y la corriente se registran cíclicamente, permitiendo un diagnóstico sencillo y eficaz desde la alimentación hasta el motor.

Optimización del uso de energía gracias al PowerMeter 

La función de medición de potencia (PowerMeter) permite recibir información sobre el consumo medio y máximo de potencia efectiva y aparente que realiza la máquina. De este modo resulta muy sencillo optimizar el proceso productivo reduciendo el consumo de energía y el coste del ciclo productivo.

 | Contact the author | 
Buscar