home | contacto | | login
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Suscríbase aquí para recibir directamente en su cuenta de correo electrónico las últimas noticias sobre las tendencias actuales en automatización.
Go
Empresa > Notas de Prensa >  Fuente de alimentación inteligente
Fuente de alimentación inteligente
El nuevo módulo proporciona tensiones de alimentación de entre 36 y 80 VDC, convirtiéndola en ideal para pequeños servoaccionamientos
24/07/2009
B&R presenta una nueva fuente de alimentación para equipos pequeños preparada para utilizar-se en el ámbito internacional gracias al amplio espectro de tensiones de alimentación de entrada (3 × 380 – 500 VAC), aparte de ofrecer numerosas posibilidades de parametrización y diagnósti-co de errores.
De este modo, es posible por ejemplo evaluar la carga, las variaciones en la tensión de salida o el comportamiento durante el frenado. Así se puede probar el sistema llevándolo al límite de sus capacidades y permitiéndonos dimensionarlo del modo más adecuado.
Diseño optimizado

El rango de la tensión de salida alcanza entre 36 y 80 VDC. Además dispone de una segunda salida que suministra hasta 2 A a 24 VDC para otros equipos de automatización. La nueva fuen-te de alimentación está diseñada para potencias de hasta 1 kW. Una de las características más interesantes de esta fuente de alimentación es que dispone de un bus de comunicación que per-mite, por ejemplo, configurar la tensión de salida. Una salida adicional ofrece la posibilidad de conectar una resistencia de frenado para las aplicaciones que necesiten disipar una gran canti-dad de energía.

Conexión con todos los buses de campo

Gracias a la amplia gama de controladores de buses de campo X20 y X67 de B&R, es posible conectar y controlar la fuente de alimentación por medio de buses estándar como Profibus DP, Profinet, Ethernet/IP, CAN (y su protocolo derivado CANopen), DeviceNet y POWERLINK. De este modo, el usuario dispone de una integración sencilla en cualquier tipo de aplicaciones.

 | Contact the author | 
Buscar