Power Panel 45 all in one Lösung - Steuerung, Visualisierung und I/O kompakt verpackt
04.04.2008
Eine all in one Lösung bietet B&R mit dem Power Panel PP45. Die kompakten Abmessungen mit integrierter Steuerung, Visualisierung und I/O Interface machen es zu einer kostengünstigen Komplettlösung für den Maschinenbau.
Als Kommunikationssystem kommen Ethernet und X2X Link zur Anwendung. Zusätzlich sind die Geräte mit einem Slot für Interfacekarten ausgestattet. Je nach Anforderung kann das Power Panel mit CAN-Bus, Profibus DP oder RS485/RS232 erweitert werden und ist somit für anspruchsvolle Aufgaben jeder Art bestens geeignet.
Alle Komponenten sowie das 5,7“ QVGA LCD Display sind in einem kompakten Gehäuse untergebracht. Erhältlich sind S/W oder Farbdisplays, wahlweise mit Funktionstasten oder Touch Screen. Das PP45 wird lüfterlos betrieben, ist frontseitig in IP65 ausgeführt und kann somit auch in rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.
Pressekontakt:
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H. Andreas Enzenbach B&R Strasse 1 5142 Eggelsberg Österreich