Home | Kontakt | | Login
Aktivieren Sie JavaScript um die Navigation zu sehen!
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Konstruktive Freiheitsgrade durch neue Motorengeneration
Konstruktive Freiheitsgrade durch neue Motorengeneration
Drehstrom-Synchronmotor der Baureihe 8KS
15.01.2008
Die flüssigkeitsgekühlten Drehstrom-Synchronmotoren von B&R bieten eine hohe Leistungsdichte bei kompaktester Außenabmessung. Damit werden neue Perspektiven in der Konstruktion von Maschinen und Anlagen Realität. Die gewonnenen Freiheitsgrade ermöglichen dem Maschinenbauer effiziente und kostensparende Lösungsansätze.
Die integrierte Wasserkühlung ermöglicht ein kleines Bauvolumen und verhindert ein Aufheizen der Maschine oder des Schaltschranks. Durch Wegfall energie- und geräuschintensiver Lüfter entstehen Platz-, Immissions- und Kostenvorteile. Die Lebensdauer steigt signifikant, da die Motoren bis auf Kugellager verschleißfrei sind. Eine intelligente Anschlusstechnik für Leistungs- und Geberanschluss mittels Rundstecker oder Klemmkasten vereinfacht die Installation erheblich.

Die Motoren der Baureihe 8KS gibt es in vier Baugrößen mit einer Nenndrehzahl von 1.100 1/min bis 2.200 1/min bei einer Maximaldrehzahl von 4.500 bis 10.000 1/min. Die Nennmomente liegen zwischen 8,3 Nm und 605 Nm. Die Motoren können wahlweise über ACOPOS oder ACOPOSmulti Servoverstärker angesteuert werden.
Downloads:
Drehstrom-Synchronmotor der Baureihe 8KS

816,3 kB
Download dieser Pressemitteilung als Word Dokument.
download
128,5 kB
Pressekontakt:
Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Andreas Enzenbach
B&R Strasse 1
5142 Eggelsberg
Österreich

Tel: +43 (0) 7748 / 6586-1022
Fax: +43 (0) 7748 / 6586-1009
e-mail: press@br-automation.com

| Ihre Meinung zählt
Suche