home | contacto | | login
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Suscríbase aquí para recibir directamente en su cuenta de correo electrónico las últimas noticias sobre las tendencias actuales en automatización.
Go
Empresa >  Notas de Prensa
Notas de Prensa

Página anteriores  


 B&R automatiza su propio Centro de Logística - 22/02/2010
Continuando con la expansión de la sede central de B&R en Eggelsberg, se acaba de completar la automatización del nuevo edificio destinado a servir como almacén de material. El centro de logística dispone de un sistema de máquinas de almacenamiento y retirada de material para palets implementado por TGW Systems Integration GmbH. El control, la visualización y la tecnología de servos la proporciona íntegramente B&R. El almacén dispone de una capacidad de 6.600 m², con unas estanterías de más de 19 m de altura y 79m de longitud y con una capacidad total para 18.000 palets.


 B&R galardonado con un premio de Intel - 04/02/2010
La Feria SPS/IPC/DRIVES se lleva a cabo anualmente en Nuremberg (Alemania) y es la feria más importante en el sector de la automatización. En su última edición, B&R fue galardonado por sus 2 décadas de cooperación tecnológica entre las 2 compañías. Durante ese periodo de tiempo, B&R ha montado exclusivamente esta tecnología en sus gamas de PCs industriales.


 Variadores de Frecuencia para todo tipo de aplicaciones - 21/12/2009
B&R acaba de ampliar su gama de productos de la serie ACOPOS con la presentación de variadores de frecuencia: los ACOPOSinverter. Esta familia de productos se añade a los servoaccionamientos y a los motores paso a paso, completando la gama de accionamientos de B&R y respondiendo de este modo a las necesidades expresadas por sus clientes.


 Cooperación entre B&R y Wonderware - 16/12/2009
Con la participación en el programa “Powered by Wonderware”, B&R amplía sus posibilidades en el campo del software de visualización. Gracias a ello, B&R ahora ofrecerá equipos HMI basados en Windows CE, como los potentes Power Panel PP320 y los Panel PC PPC300 y PPC700, con el software InTouch® Compact Edition Software de Wonderware ya instalado. De este modo los usuarios finales recibirán ya estas pantallas listas para trabajar.


 Un grupo de estudiantes daneses gana el Premio Europeo de Ethernet Industrial - 24/07/2009
En otoño de 2008 B&R convocó un concurso para universidades europeas cuyo fin era la pre-sentación de proyectos de I+D en cualquier campo relacionado con Ethernet Industrial, y en par-ticular basados en la tecnología POWERLINK. El equipo de estudiantes coordinado por el profe-sor Karsten Holm Andersen de la Universidad danesa de Odense resultó ser el ganador.


 B&R integra el IO Link en X20 - 23/04/2009
B&R ha implementado un mecanismo inteligente de sensor/actuador por medio de la implementación de IO Link en X20. Se trata del nuevo módulo digital DS4387.


 Gran crecimiento augurado para Powerlink según estudio de VDC sobre Ethernet industriales - 26/01/2009
Berlín - POWERLINK se encuentra entre los sistemas de Ethernet industrial que más crecerán en los próximos años. El grupo de investigación VDC con sede en Natick (Massachusetts) se ha especializado en el análisis de mercado y en consultoría para empresas tecnológicas, de automatización y de energía.


 Certificación UL para ACOPOSmulti - 31/07/2008
Los sistemas de servoaccionamientos ACOPOSmulti han recibido el certificado UL por parte de los laboratorios competentes. Además de cumplir con los criterios requeridos para los montajes de acuerdo a la normativa UL, los servoaccionamientos destacan por su innovador concepto de ahorro de energía y por su fiabilidad y seguridad. Se trata de un requerimiento fundamental para acceder al mercado norteamericano, donde esta certificación constituye un paso importante para la tecnología innovadora que representa B&R en esos paises.


 Precisión llevada a sus más altas cotas: motores de par de B&R - 06/06/2008
La nueva seie de motores de par trifásicos 8LT de B&R proporcionan a los fabricantes de maquinaria y a los integradores de sistemas de automatización una solución compacta para las aplicaciones más exigentes. Un comportamiento dinámico de gran precisión permite conseguir los mejores resultados en tareas de gran complejidad.


 Disponible gratuitamente el POWERLINK en Open Source: OpenPOWERLINK - 26/05/2008
Berlin – Justo a tiempo para la Feria de Hannover, el Grupo de estandarización de Ethernet POWERLINK (EPSG) ha presentado una innovación que atrajo buena parte de las miradas de los especialistas en automatización: POWERLINK disponible de manera gratuita como openPOWERLINK, para hacer servir tanto como maestro como esclavo.

Página anteriores  

Buscar