Home | Kontakt | | Login
Aktivieren Sie JavaScript um die Navigation zu sehen!
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Unternehmen > Presse >  Panel PC 725 - Kompakt und leistungsstark
Panel PC 725 - Kompakt und leistungsstark
Der Panel PC 725 ist rundum in Schutzart IP65 ausgeführt und kann über Tragarmsysteme flexibel an der Maschine montiert werden.
24.02.2010
Mit dem neuen Panel PC 725 bietet B&R eine preisoptimale Lösung für den Einsatz direkt an der Maschine. Die Montage an Tragarmsystemen erlaubt eine flexible Montageposition und ergonomisches Bedienen selbst auf engstem Raum. Rundum in Schutzart IP65 ausgeführt hält das Gehäuse rauen Umgebungsbedingungen wie Staub und Spritzwasser bestens stand.
Das integrierte 15“ Touch Display ermöglicht eine intuitive Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Ausgestattet mit dem Intel Atom N270 Prozessor ist der Panel PC 725 prädestiniert für alle Standard-PC-Anwendungen wie z.B. SCADA-Systeme. Durch die geringe Verlustleistung des Atom-Designs kann das PC-Gehäuse glattflächig, d.h. ohne Kühlrippen, ausgeführt werden und ist damit leicht zu reinigen.

Die Kombination aus hoher Rechenleistung und niedriger Leistungsaufnahme ermöglicht lüfterlose Systeme. Alle Bauteile, die besondere Kühlung erfordern, wie beispielsweise Prozessor und Chipset, sind so platziert, dass die Abwärme direkt über das Gehäuse nach außen abgeleitet wird. In Verbindung mit CompactFlash-Karten kommt der Panel PC 725 komplett ohne rotierende Teile aus, was eine lange Lebensdauer garantiert.

Modulare Schnittstellen

Der leistungsstarke Panel PC 725 stellt Anwendern umfassende PC Ressourcen zur Verfügung. Mit zwei Ethernet- sowie zwei USB 2.0-Schnittstellen und einer seriellen Schnittstelle ist die Kommunikation auf Maschinenebene sowie zum Fabriknetz sichergestellt.

Während bei Panel PCs in Schutzart IP65 alle Anschlüsse in der Regel über teure IP65 Stecker ausgeführt werden, erfolgt die Verkabelung des Panel PC 725 über den Flansch. Auf diese Weise können kostengünstige Standardkabel eingesetzt werden. Zudem sind Batterie und CompactFlash-Karte hinter einer separaten Abdeckung servicefreundlich untergebracht.
Downloads:
Der Panel PC 725 ist rundum in Schutzart IP65 ausgeführt und kann über Tragarmsysteme flexibel an der Maschine montiert werden.

749,3 kB
Diese Pressemeldung als Word Dokument
download
255,5 kB
 | Ihre Meinung zählt | 
Suche