home | contacto | | login
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Suscríbase aquí para recibir directamente en su cuenta de correo electrónico las últimas noticias sobre las tendencias actuales en automatización.
Go
Empresa > Notas de Prensa >  B&R automatiza su propio Centro de Logística
B&R automatiza su propio Centro de Logística
El sistema de almacenamiento automatizado está íntegramente gestionado por los controles y servoaccionamientos de B&R
22/02/2010
Continuando con la expansión de la sede central de B&R en Eggelsberg, se acaba de completar la automatización del nuevo edificio destinado a servir como almacén de material. El centro de logística dispone de un sistema transelevadores de palets implementado por TGW Systems Integration GmbH. El control, la visualización y la tecnología de servos la proporciona íntegramente B&R. El almacén dispone de una capacidad de 6.600 m², con unas estanterías de más de 19 m de altura y 79m de longitud y con una capacidad total para 18.000 palets.
Almacén de logística automatizado con tecnología B&R

Un total de 5 transelevadores con estanterías de acceso desde doble pasillo garantizan la gestión y el manejo de material dentro del nuevo almacén de manera completamente automática. Un total de 2 unidades de 150 manipulaciones/hora, permiten el movimiento de hasta 300 europalets cada hora. Los transelevadores comunican con 8 estaciones de entrada y salida de material repartidas en 2 pisos y que transportan el material automáticamente desde y hacia el almacén. Los robustos controles y sistemas de entrada/salida de X20 se emplean para garantizar el óptimo rendimiento del sistema de logística. Además la aplicación dispone de módulos SafeLOGIC de X20 y SafeIO de X20 en una arquitectura descentralizada basada en POWERLINKsafety. Para la visualización se han montado Automation Panels de B&R, que permiten la configuración de parámetros de manera fácil e intuitiva. Además, gracias al acceso remoto, el estado de todo el sistema se puede verificar desde cualquiera de las visualizaciones que hay repartidas por la planta o incluso desde cualquier acceso a Internet. Gracias a él, se pueden comprobar también el estado de cualquier punto de entrada/salida y de los servoaccionamientos, además de tener la posibilidad de enviar un SMS o un mail.

Un nivel de precisión sobresaliente con un óptimo consumo energético

Todos los motores que se emplean en la gestión de material utilizan servoaccionamientos de B&R. Europalets de hasta 1.000 kg se posicionan con total precisión tras recorrer distancias de hasta 72 metros con aceleraciones de 2,5 m/sec². Su bajo consumo energético es sin embargo una importante ventaja. La regeneración energética de los servoaccionamientos de B&R permiten reducir el gasto en consumo en un 30%.

Sistema de control conectado al SAP

La gestión del material y del almacén utiliza el sistema SAP R/3 LES (Logistic Execution System). Los controles para el sistema de almacenamiemto están conectados directamente con el SAP gracias al módulo TRM (Task and Resource Management) de SAP R/3. De este modo no es necesaria la informatización adicional que requiere la gestión del material, así como tampoco la duplicidad de información relativa a los datos del almacén y los puntos de almacenamiento. La importante planificación del orden de ejecución, así como las estrategias de almacenamiento, se realizan excusivamente en el SAP R/3 y pueden de este modo ser modificadas de un modo muy flexible. 

Los movimientos dentro del almacén se procesan con el SAP dentro de Automation PCs de B&R presentes en cada uno de los transelevadores. El transporte se controla por medio de dispositivos móviles de adquisición de datos, que garantizan que el estado actual del transporte sea conocido en todo momento.

Este tipo de soluciones completas de logística, que optimizan el tiempo y los recursos por medio de la integración de equipos de B&R, están disponibles para ser implementadas en otros almacenes de gestión de material.

 | Contact the author | 
Buscar