home | contacto | | login
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Suscríbase aquí para recibir directamente en su cuenta de correo electrónico las últimas noticias sobre las tendencias actuales en automatización.
Go
News >  Precisión llevada a sus más altas cotas: motores de par de B&R
Precisión llevada a sus más altas cotas: motores de par de B&R
Motor de par compacto de B&R
06/06/2008
La nueva seie de motores de par trifásicos 8LT de B&R proporcionan a los fabricantes de maquinaria y a los integradores de sistemas de automatización una solución compacta para las aplicaciones más exigentes. Un comportamiento dinámico de gran precisión permite conseguir los mejores resultados en tareas de gran complejidad.
Los motores de par síncronos de B&R están disponibles en dos tamaños. Asimismo están disponibles con ventilación forzada o sin ella. Su diseño tan compacto permite eliminar reductores en 90º en muchos de los casos. Por supuesto gracias a su diseño todos los motores no necesitan mantenimiento.

Los motores de par funcionan en un rango de 400 a 480 VAC. Con un amplio rango de potencias de entre 0.11 y 21 KWat, los motores se pueden integrar en casi cualquier tipo de aplicaciones. Los motores tienen una gran densidad de potencia con una par de entre 50 y 900 Nm.

Identificación de motor por medio de una memoria

Todos los motores de par están equipados con un chip que contiene la identificación del motor y todos sus parámetros internos (número de serie, fabricante, características eléctricas,...). De este modo no es necesario cambiar el softwatre aunque cambiemos el motor, ya que los parámetros los lee la aplicación directamente del chip. 

Downloads:
A compact high-torque motor from B&R.
download
693.1 kB
Download this press release as a Word document.
download
325.0 kB

Contacto Marketing:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Andreas Enzenbach
B&R Strasse 1
5142 Eggelsberg
Austria

Teléfono: +43 (0) 7748 / 6586-1022
Fax: +43 (0) 7748 / 6586-1009
Email: press@br-automation.com

 | Contact the author | 
Buscar