Die richtige Lösung für alle Maschinengrößen
Sowohl große als auch kleine Holzverarbeitungsmaschinen benötigen die optimale Hardwarelösung zur effizienten Konfiguration. Die breite und skalierbare B&R Produktpalette in Verbindung mit Automation Studio, der einzigartigen Softwareplattform für PLC, HMI, Motion und Kommunikation, ermöglichen es, in kürzester Zeit Maschinen mit optimierter Hardware zu entwickeln und damit die Gesamtkosten zu reduzieren.
Integrierte Sicherheitstechnik
POWERLINK Safety ist eine integrierte Sicherheitstechnologie mit modularem Aufbau. Kurze Zykluszeiten garantieren schnellste Reaktionszeit in den Sicherheitskreisen. Intelligente Elektronik ersetzt die traditionelle Sicherheitsverdrahtung und ermöglicht so koordinierte Sicherheitsreaktionen für hochverfügbare und wirtschaftliche Produktionsprozesse.
100% Integration von Motion und CNC
ARNC0, die SoftMotion Lösung von B&R, integriert Standard CNC und Motion Funktionalität in einem einzigartigen Steuerungssystem. Es bietet dem Anwender eine intelligente und saubere Lösung für eine große Anzahl von Anwendungen. Zum Beispiel ist es möglich, einen sich bewegenden CNC Kopf (CNC Station) an eine Transporteinrichtung anzukoppeln. Hier bewegt sich die CNC Station in Abhängigkeit von der Transporteinrichtung mit. Das CNC Programm wird kontinuierlich ausgeführt, während das Werkstück befördert wird. Diese effi ziente und intelligente Lösung führt zur Steigerung der Produktivität.
Wertbeständigkeit
Ein kalkulierbarer Entwicklungsprozess sichert die Wertbeständigkeit der Anlage. Konfigurierbare, vorgefertigte Funktionalitäten für Maschinenprozesse reduzieren die Entwicklungsaufwendungen. Individuelle Kundenwünsche können mittels international genormten Software-Bibliotheken und eigenen Funktionsbausteinen mit dem Technologie Know-how des Kunden realisiert werden. Die Skalierbarkeit und Kompatibilität der Hardware bilden die Basis für die Wiederverwendbarkeit.