News >  Anpassungsfähig und leistungsstark - Panel PC Systeme von B&R
Anpassungsfähig und leistungsstark - Panel PC Systeme von B&R
Automation Panel 900 in Verbindung mit Panel PC 300 Einschubkarte ergeben ein integriertes Panel PC System.
22.06.2007
PC Board und Automation Panel von B&R ergänzen sich zu einem leistungsfähigen Panel PC System, welches besonders bei eingeschränkten Platzverhältnissen eine optimale Automatisierungsumgebung bietet.
Der Panel PC 300 Einschub erweitert die Automation Panel 900 zu einem embedded PC basierend auf einem 500 MHz Prozessor. Mit 256 MB SDRAM, Ethernet 10/100 und serieller Schnittstelle ist der Panel PC 300 bestens gerüstet für Applikationen unter Windows CE und Windows XP embedded. Die USB 2.0 Schnittstellen, die das Automation Panel on Board hat, werden vom Panel PC 300 unterstützt.

Für den Anwender besteht mit dem Panel PC 300 die Möglichkeit, Automation Panel 900 für Anwendungen zu nutzen, die nicht die Rechenleistung eines Industrie PCs benötigen. Kundenspezifisch angepasste Automation Panel können selbstverständlich mit dem Panel PC 300 betrieben werden. So entsteht ein besonders flaches Panel PC System, das problemlos bei limitierten Platzverhältnissen eingesetzt werden kann. Die Automation Panel 900 sind in einer Vielzahl an Varianten erhältlich, von 10,4" VGA über 12,1" SVGA und 15" XGA bis hin zu 17"/19" SXGA mit Touch Screen und Funktions-/Systemtasten. Der Panel PC 300 wurde konsequent auf lüfterlosen Betrieb ausgelegt. In Verbindung mit der CompactFlash Karte kommt er komplett ohne rotierende Teile aus.

Der Panel PC 300 beweist erneut, dass sich die konsequente B&R Strategie maximaler Modularität auszahlt. Der Kundennutzen liegt in der perfekten Anpassung des PC Systems an die jeweilige Applikation, bei vollständiger Integration in ein durchgängiges und skalierbares Produktspektrum.
 | Ihre Meinung zählt | 
Suche